16 A, 380-415 V, Socle de montage de panneau de configuration internationale, Qualité industrielle
S316-P6
16 A, 380-415 V, 3P+E (3P, 4W), Position 6 sur le cadran, IEC/ EN 60309-1 et 60309-2, Fiche de configuration internationale, Qualité industrielle, IP44, anti-éclaboussures - ROUGE
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477675601
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 16 A
Fréquence : 50/60 Hz
Pôle : 3
Tension : 380-415 V c.a.
Câblage : 4
Conditions environnementales
Valeur nominale IK : IK08
Valeur nominale IP : IP44
Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C
Matériaux
Contacts : laiton nickelé
Boîtier : polymère technique sans halogène
Spécifications mécaniques
Gamme de poignées de cordon (pouces) : 0,315 à 0,590
Accom. de borne : calibre 16 - calibre 14 AWG
Caractéristiques
Couleur : rouge
Configuration : international
Type de dispositif : fiche
Normes et homologations
CE : marqué
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
Certifié NOM : oui
Certifié RETIE : oui
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire