Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208 V, configuration de phase 8x3, 12x2, 24x1 avec faisceau de câblage, Compteur électrique, Compteur intelligent haute densité à points multiples
S8UWH-241
Série 8000, Compteur divisionnaire commercial et industriel, 120/208, Configuration de phase 24 x 1 (1P/3 W), 12 x 2 (2P/3 W), 8 x 3 (3P/4 W) avec faisceau de câblage, conforme au titre 24, Conformité à la norme ASHRAE 90.1. SOUS-MÈTRE SEULEMENT
Les compteurs divisionnaires à points multiples VerifEye de la série 8000 sont conçus pour mesurer les immeubles de bureaux à locataires multiples, les commerces de détail de taille moyenne, les établissements, les applications résidentielles à locataires multiples et autres applications à haute densité. Les compteurs divisionnaires VerifEye de la série 8000 fournissent vingt-quatre éléments de compteur qui peuvent être configurés comme n’importe quelle combinaison de compteurs ou de moniteurs monophasés, biphasés ou triphasés.
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477666432
Données électrotechniques
Tension : 120/208 V c.a.
Caractéristiques
TC inclus : sans compteur seulement
Communication : ModBus/RTU, ModBus/TCP, TCP/IP, PPP, HTTP/HTML, FTP, NTP, XML, SNMP-Trap, BACnet/IP en option
Logement : intérieur
Configuration du compteur : moniteur de circuit de dérivation
Gamme de produits : série 8000
Type de produit : compteur divisionnaire électrique
Caractéristiques et avantages
- Intégration d’immotique et mesurage de la consommation de locataires
- Installation de compteurs multipoints et économies de matériel
- Peut contrôler jusqu'à 2A
- Offre de multiples charges électriques dans un dispositif unique
- Surveille jusqu’à 24 transformateurs de courant - 8 (3) phases, 12 (2) phases ou 24 charges monophasées
- Transformateurs de courant de 100 à 5 000 A
- ModBus TCP, ModBus RTU (RS-485) et BACnet IP standard
- Mesure les kilowattheures, les kW de demande de puissance, les volts et les ampères
- Facturation par intervalle et nette
- Peut être configuré au moyen d’Ethernet ou d’un simple réseau ModBus RTU vers le système d’immotique/de gestion d’immeubles ou de solutions logicielles VerifEye pour facturation de locataires ou pour mesurage et vérification (M&V)
Vidéos connexes
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire
Comment lire les valeurs nominales des transformateurs de courant pour les compteurs divisionnaires - Vidéo
Installation et orientation du transformateur de courant (TC) pour compteurs divisionnaires - Vidéo
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire