Outil d’extraction, RJ sécurisé, Couleur orange transparent
SRJET-O
Le système de cuivre RJ sécurisé de Leviton est conçu pour offrir une couche physique de sécurité et de protection des ports dans les ports de cuivre RJ-45 standard dans les centres informatiques, les salles de télécommunications et les aires de travail. Le système consiste en des logements installables sur le terrain pour une utilisation configurée sur le terrain sur des cordons de connexion en cuivre, des fiches RJ sécurisées et des outils d’extraction. Les cordons de connexion RJ sécurisés et les bloqueurs de port empêchent l’accès non autorisé et involontaire aux ports pour assurer une connectivité continue des ports de haute priorité. Tous les composants sont disponibles en huit couleurs uniques pour identifier, réserver et séparer les ports de réseau. Chaque couleur requiert son propre outil d’extraction assorti pour déverrouiller un port sécurisé.
Couleur : orange
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
Caractéristiques et avantages
- Compatible avec les ports RJ-45 standard de l’industrie dans l’équipement électronique, les tableaux de connexion et les prises
- Le mécanisme de verrouillage avec brevet en instance ne peut pas être déconnecté sans l’aide de l’outil d’extraction de la même couleur
- Compatible avec les équipements de réseau haute densité et les tableaux de connexion 1RU à 48 ports
- Disponible dans huit couleurs afin de réserver, identifier, séparer et sécuriser les ports réseau
- Le logement en polymère transparent permet le codage couleur tout en maintenant la visibilité des DEL de liaison/état sur l’équipement actif
- Système unique compatible avec tous les ports RJ-45 encastrés et encastrés
- Obturateur de port qui empêche les connexions réseau non autorisées par le biais de ports qui ne sont pas actuellement utilisés
- Installation sur le terrain permettant une réfection et une installation initiale sur les cordons de connexion et une planification préalable réduite
Vidéos connexes
Système RJ sécurisé de Leviton – Installable sur le terrain
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire