Chargement...

Câble U/PTNB SST de cat. 6A, Euroclass Dca, Bleu, 305 m (1 000 pi), Dévidoir

SST-DCA-305BU

Les câbles U/PTNB SST de cat. 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de cat. 6A. Ils sont homologués à 500 MHz et conviennent à l’utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe  EA . Les câbles  ST prennent en charge les transmissions vidéo à bande large et voix à des fréquences allant jusqu’à 500 MHz. Le système SST offre une assurance inégalée de la performance du réseau avec une isolation de signal supérieure, une excellente performance PoE élevée et la meilleure performance de diaphonie étrangère de sa catégorie. La construction de la gaine d’isolation spécialement conçue offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement d’annulation du bruit.  Maintenant avec prise en charge améliorée de la distance étendue avec connectivité ATLAS-X1™.

Couleur : bleu

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Marque : SST mondial

    Valeur nominale : cat. 6A

    Couleur : blanc

    Construction : U/PTNB

    Valeur nominale des flammes : Euroclass - Dca

    Longueur : 305 m (1 000 pi)

    Emballage : bobine

Caractéristiques et avantages

  • Petit diamètre extérieur (6,9 mm)
  • Caractérisé à 550 MHz
  • Dépasse les normes PoE
  • Une garantie de rendement du réseau avec une isolation de signal supérieure
  • Marges de système garanties lorsqu’il est déployé avec la connectivité ATLAS-X1™ ou EXTREME™ de Leviton
  • Conçu et fabriqué dans les installations neutres en carbone de Leviton au Royaume-Uni
  • L’emballage de la bobine est 100 % recyclable
  • Fil de cuivre recuit massif de calibre 23 AWG
  • Quatre paires torsadées non blindées câblées ensemble
  • Séparateur central pour un meilleur rendement de diaphonie interne
  • La construction de l’enveloppe d’isolation offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement d’annulation du bruit sans avoir besoin de mise à la terre
  • La gaine ignifuge sans halogène (HFFR-LS) permet au câble de répondre aux exigences du règlement sur les produits de construction (RPC), Euroclass Dca (LSHF/LSZH)
  • Marquage CE pour CPR
  • Prend en charge 1 GbE avec PoE jusqu’à 155 m lorsqu’utilisé dans le système ATLAS-X1™ SST MILLENNIUM™

Tous les produits