Chargement...

Plateau d’épissure de fibre haute densité moulé par injection, style thermorétractable (accepte les manchons standard), épissure de fibre jusqu’à 24

T5PLS-24F

Les plateaux d’épissure de fibre en plastique moulé par injection de Leviton offrent une protection et une gestion du mou des fibres épissées par fusion thermorétractables (jusqu’à 12 ou 24 fibres) à l’intérieur d’un logement optique. Offerts en versions à 12 fibres mini et à 24 fibres haute densité, les deux plateaux acceptent les fibres de 250 ou 900 μm et sont dotés d’un couvercle translucide pour la visualisation et l’inspection du contenu du plateau.

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477394724

Caractéristiques et avantages

  • Quatre pinces à cliquet avec coussinet en caoutchouc mousse pour minimiser l’écrasement du tube lâche ou de la fibre à tampon serré
  • Le couvercle transparent permet de voir ou d’inspecter les fibres sans avoir à retirer le couvercle
  • Plusieurs trous d’attache pour sécuriser la fibre entrante
  • Accepte jusqu’à 12 ou 24 fibres épissées par fusion de type thermorétractable
  • Manchons de raccordement de fibre inclus
  • Matériel de montage vendu séparément
  • Accepte les manchons thermorétrécissables standard en longueurs de 40 ou 60 mm

Tous les produits