Leviton fabrique une grande variété de logements optiques pour tous les besoins de votre projet, y compris des modèles à installations murales ou sur bâtis, 1UB à 10UB, zéro-U, haute densité et spécifiques à l’application.
Système de boîtier OPT-X™ UHDX
Les boîtiers optiques à installation sur bâti utilisent la plateforme de cassette HDX pour fournir une solution à très haute densité pour les interconnexions ou les connexions croisées entre le câble horizontal du réseau central et l’équipement actif.
Les boîtiers permettent d'effectuer facilement la terminaison des connecteurs ou l'installation de solutions préalablement terminées, et sont idéaux pour les applications de fibre à haute densité dans les centres de données, les salles d'équipement et les bureaux centraux.
Boîtiers OPT-X™ SDX
Les boîtiers OPT-X SDX sont conçus pour faciliter l'installation et la maintenance. Qu’il s’agisse de l’OPT-X 2000i pour les centres informatiques ou des 1000i et 500i pour les applications des petites et moyennes entreprises, chacun est livré avec des caractéristiques pour une meilleure organisation et maintenabilité des câbles.
Boîtiers LIGHTSPACE™
Spécialement conçus pour répondre aux exigences des fournisseurs de services, petits et grands, les logements LightSpace sont idéaux pour les applications de bureau central, d’usine extérieure et de fibre optique dans le réseau d’accès.
Boîtiers muraux
Leviton offre une variété de boîtiers- muraux et d’accessoires, y compris des boîtiers OPT-X SDX.