Ensemble de boîte 1-Gang plancher simple de 15 A, Qualité commerciale, inviolable, mise à la terre autonome
25251-TDB
Ensemble de prise de plancher 1-Gang, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W prise Decora inviolable, lame droite, Qualité commerciale, autonome, bride métallique, couvercle rond avec plaque fini laiton, prise ivoire
- Pour une utilisation dans la construction de bâtis en bois
- Idéal pour les salles de conférence, les auditoriums, les scènes, les maisons, les établissements hôteliers et plus encore
- Satisfaire ou dépasser les exigences UL514A, y compris le test de lavage à l’eau, et se conformer aux normes wi