Boîte QUICKPORT™ en saillie, 4 ports, ivoire
41089-4IP
La boîte compacte en saillie accepte deux modules de connecteur enclenchables QUICKPORT. Le boîtier prend en charge les applications de voix et de données dans le bureau, en installation rétroactive, ou dans d’autres environnements en saillie. Il comprend une fenêtre d’identification, des vis de montage et un adhésif, et est offert en quatre couleurs : blanc, ivoire, gris et noir.
Couleur : ivoire
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477869062
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques et avantages
- Une vis de couvercle fournie par l’utilisateur peut être installée pour plus de sécurité
- Compatible avec tous les modules QUICKPORT individuels
- La base de la boîte fonctionne comme une plate-forme de percussion stabilisant des modules de connexion pendant la terminaison
- Le module de connecteur peut être préconnectorisé avant d’être enclenché dans le port du boîtier
- Étiquette de désignation prévue à des fins d’identification
- Comprend deux vis autotaraudeuses et un adhésif sensible à la pression
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire