Chargement...

Couvercle affleurant pour MÉDIAS STRUCTURÉS de 61 cm, métal, blanc

47605-21C

Les logements STRUCTURED MEDIA de 58 cm rendent le câblage et la gestion des médias simples et rentables. Ils sont conçus pour fournir un point central de consolidation de la distribution et peuvent être installés et dissimulés dans un placard ou derrière un écran plat. Les logements STRUCTURED MEDIA sont parfaits pour prendre en charge les technologies pour la maison, la salle de classe et les petits bureaux, les logements acceptent la distribution de la voix, des données, de la vidéo, de l’audio, de la sécurité et des applications de commande TI/AV.

Couleur : blanc

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477543665

Caractéristiques et avantages

  • Le couvercle affleurant se fixe directement au centre  STRUCTURED MEDIA de Leviton au moyen des vis fournies
  • Pour ouvrir  le centre STRUCTURED MEDIA, il suffit de retirer les vis du logement
  • Le couvercle affleurant chevauche la découpe de la cloison sèche de 1,9 cm pour masquer les coupures inégales autour du logement
  • Le couvercle est fabriqué en acier de calibre 18, revêtement poudré blanc
  • Les couvercles protègent les composants de réseau résidentiel et les circuits électroniques montés à l’intérieur du centre STRUCTURED MEDIA
  • Le couvercle affleurant est l’option la plus simple et la plus rentable pour votre centre MÉDIA  STRUCTURÉ Leviton

Vidéos connexes  

Panneau de médias structurés – Installation

Bloc d'alimentation Structured Media - Installation

Tous les produits