MÉDIA STRUCTURÉ DE 61,1 cm™ Porte à charnières ventilée de qualité supérieure, Métal, Blanc
47605-21S
Les logements STRUCTURED MEDIA de 58 cm rendent le câblage et la gestion des médias simples et rentables. Ils sont conçus pour fournir un point central de consolidation de la distribution et peuvent être installés et dissimulés dans un placard ou derrière un écran plat. Les logements STRUCTURED MEDIA sont parfaits pour prendre en charge les technologies pour la maison, la salle de classe et les petits bureaux, les logements acceptent la distribution de la voix, des données, de la vidéo, de l’audio, de la sécurité et des applications de commande TI/AV.
Couleur : blanc
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477543672
Caractéristiques et avantages
- La porte Premium se fixe directement au centre médias structurés Leviton à l'aide des vis fournies. Anneau de garniture complet qui se fixe au CMS au moyen des quatre vis fournies
- Pour ouvrir le CMS, il suffit d'appuyer sur le ou les verrous
- La porte est fournie avec une fiche de verrouillage à clé en option. Se servir du numéro de pièce de la trousse de verrouillage, 5L000-L0K, pour verrouiller le CMS
- L’anneau de garniture complet chevauche la découpe de la cloison sèche de 1,9 cm pour masquer les coupures de cloison sèche inégales autour du logement. L'anneau de garniture crée un aspect esthétique propre lorsque la porte est ouverte
- La porte est fabriquée en acier de calibre 18, revêtement poudré blanc
- La porte de qualité supérieure est recommandée pour toutes les utilisations nécessitant de l'équipement actif, car les évents situés en haut et en bas de la porte favorisent la dissipation de chaleur
- La porte protège les composants de réseaux résidentiels et les circuits électroniques montés à l'intérieur du CMS
Vidéos connexes
Panneau de médias structurés – Installation
Bloc d'alimentation Structured Media - Installation
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire