Chargement...

20 A, 120/208 V, Fiche à lame droite, Qualité industrielle

7251-C

20 A, 120/208 V, 3PY, NEMA 18-20P, 4P, 4W fiche, lame droite, Qualité industrielle, sans mise à la terre, - Jaune

Leviton propose des prises et connecteurs de qualité commerciale, résidentielle et industrielle pour des configurations d’application illimitées. Les fiches et connecteurs sont offerts dans une gamme de valeurs nominales allant de 15 A à 60 A; la gamme de produits comprend des dispositifs à lame droite et verrouillables dans toutes les configurations NEMA, ainsi que des dispositifs verrouillables dans les configurations non NEMA. Les versions comprennent des fiches d’alimentation de qualité hospitalière, avec mise à la terre isolée, Wetguard, Dustguard, Python, des fiches et connecteurs résistants à la corrosion, des dispositifs à interrupteur d’alimentation, des dispositifs miniatures et plus encore.

Pays d’origine : Mexique
NEMA 18-20P

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477808740

    Nema : 18-20P

  • Puissance nominale (c.a.)

    À la tension nominale : 2 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : sans mise à la terre

    Phase : triphasé étoile

    Pôle : 4

    Hausse de température : maximum 30C après 50 cycles OL à 150 % du courant nominal

    Tension : 120/208 V c.a.

    Câblage : 4

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Vis de montage : acier, galvanisé

    Lames/Contacts : laiton massif

    Corps : nylon ultra robuste

    Couleur : jaune

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de cordons : 0,625 à 1,375

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Accom. de borne : jusqu'à 4 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Calibre du fil : 18-10 AWG

  • Caractéristiques

    Couleur : jaune

    NEMA : 18-20P

    Normes et homologations : UL

    Tension : 120/208 V c.a.

    Garantie : limitée à 10 ans

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : dossier 152105

    NEMA : WD-6

    NOM : 057

    UL498 : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans

Tous les produits