Current Transformer, Split Core, 1600A, 100mA, 4" x 6" Opening, 96" Leads, +/-0.5% to 1.0% accuracy, Black, For Submetering
CTC16-K96
Transformateur de courant pour compteurs divisionnaires, 1600A, 1600:00,1A, noyau à pince 4 x 6po, Qté 1, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Les transformateurs de courant à noyau à pince peuvent être démontés ou divisés en deux moitiés, ce qui évite d’avoir à déconnecter et à ouvrir le circuit durant l’installation. Cette installation qui vous fait économiser du temps est idéale pour les charges critiques qui ne peuvent pas être déconnectées. Les TC à noyau à pince se ferment solidement pour une installation rapide et précise sans avoir besoin de temps-consommation...