Current Transformer, Split Core, 3000A, 100mA, 5" x 7" Opening, 96" Leads, +/-0.5% to 1.0% accuracy, Black, For Submetering
CTC30-57B
Transformateur de courant pour compteurs divisionnaires, 3000:00,1A, noyau à pince, 5 x 7po, Qté 1, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Les transformateurs de courant à noyau à pince peuvent être démontés ou divisés en deux moitiés, ce qui évite d’avoir à déconnecter et à ouvrir le circuit durant l’installation. Cette installation qui vous fait économiser du temps est idéale pour les charges critiques qui ne peuvent pas être déconnectées. Les TC à noyau à pince se ferment solidement pour une installation rapide et précise sans avoir besoin d’attache longue ...