Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Capteur d’humidité à commande de ventilateur Decora, 1/4 ch, Qualité résidentielle, unipolaire

DHS05-1LI

Capteur d’humidité avec commande de ventilateur Decora, unipolaire, moteur 1/4 ch, DEL/LFC 300W, à incandescence/halogène 600W W, magnétique à basse tension 400VA, électronique à basse tension 400VA. Peut être installé avec ou sans fil neutre, les fils de ligne et de charge sont interchangeables, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences de 2019 et 2022 California Title 24, Partie 6, Qualité de l’air intérieur et ventilation mécanique, 2019 et 2022 CALGREEN, Partie II, Qualité et évacuation de l’air intérieur et répond aux exigences

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477472545
Pays d’origine : Chine
Conforme à la norme RoHS : oui

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Comment installer le détecteur d’humidité DHS05 et l’interrupteur de commande de ventilateur
Interrupteurs-détecteurs pour les maisons plus récentes et plus anciennes avec le manchon Green Flex innovant de Leviton