Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur-détecteur de mouvements Decora, mise sous tension automatique, 2A, qualité résidentielle, unipolaire

DOS02-1LT

Interrupteur-détecteur de mouvements Decora. 180° Détecteur de boîte murale à infrarouge passif à mise sous tension automatique, unipolaire, 150W DEL/LFC, 250W à incandescence/halogène, 200VA magnétique à basse tension, 250VA électronique à basse tension, 2A résistif, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences 2019 California Title 24, Part 6 relative aux dispositifs de contrôle des absences - Amande pâle

  • PRATIQUE – allume/éteint automatiquement les lumières en fonction du mouvement
  • FACILE À INSTALLER – Profil profilé...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477572573
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes