Chargement...

Prise double inviolable, 15 A, 125 V

TBR15-E

Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Noir

Couleur : Noir

Pays d’origine : Mexique | Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 5-15R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477433164

    Nema : 5-15R

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Matériau du corps : thermoplastique

    Couleur : noir

    Matériau de la face : thermoplastique

    Attaches de mise à la terre : laiton

    Vis de terre : acier plaqué

    Contacts de ligne : laiton épaisseur 0,031

    Bride : acier galvanisé

    Bornes : acier plaqué

  • Spécifications mécaniques

    ID de produit : valeurs nominales marquées en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Terminaison : à câblage arrière ou latéral

  • Caractéristiques

    Couleur : noir

    Type de dispositif : prise double

    Caractéristique : inviolable, face lisse

    Qualité : qualité commerciale spécifiée

    NEMA : 5-15R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : dossier 152105

    NEMA : WD-1 WD-6

    NOM : 057

    UL 498 : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans

Tous les produits