- Leviton nomme de nouveaux directeurs de l’exploitation pour s’aligner sur la direction stratégique et la croissance de la société
14/8/2024 - Leviton présente les nouveaux modules d’épissure SDX et plaques d’adaptation pour des installations de réseau optique plus faciles, plus propres et plus performantes
30/7/2024 - Leviton présente le nouveau gradateur Decora Smart Wi-FI ELV/DEL sélectionnable par phase avec un rendement supérieur et une compatibilité étendue des luminaires
25/7/2024 - Leviton atteint une réduction de 29 % des émissions globales de GES de 2021 à 2023
09/7/2024 - Leviton étend la populaire gamme Decora Smart Z-Wave PlusMC
18/6/2024 - Leviton accueille un nouvel ajout à sa famille de produits ADVENTUM™
18/6/2024 - Leviton présente le système blindé en cuivre global ATLAS-X1™ FDT MILLENNIUM™ de catégorie 6A
11/6/2024 - Leviton atteint la neutralité carbone dans les installations de l’Oregon, dépassant les objectifs environnementaux en avance sur le calendrier
5/6/2024 - L’unité commerciale des solutions de réseautique de Leviton est neutre en carbone
14/5/2024 - Leviton obtient la 510:2010 vérification PAS
22/4/2024 - Leviton étend sa gamme de détecteurs intelligents avec des contrôleurs et détecteurs de pièce intelligents pour montage au plafond
9/4/2024 - Leviton lance des bornes de recharge de véhicules électriques enfichables avec compatibilité de l’application Mon Leviton
13/3/2024 - Leviton reçoit trois prix MVP de PRODUITS pour son innovation dans les solutions pour bâtiments électriques
27/2/2024 - Leviton présente une prise de recharge de VE robuste de 50A A
30/1/2024 - Leviton présentera ses produits aux salons BICSI Winter et Cisco Live Amsterdam 2024
24/1/2024 - Leviton acquiert PRISM DCS
15/1/2024 - Leviton étend sa gamme de détecteurs intelligents pour boîte murale avec des modèles multitechnologiques
9/1/2024