Interrupteur-minuterie à rebours intramural Decora de 2 heures , 15A, ventilateur/moteur ½ HP/9,8 A, unipolaire
DT102-1LW
L’interrupteur-minuterie à rebours intramural Decora de 2 heures comporte 5 boutons avec des options de délai préréglé de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 2 heures et d’un bouton d’arrêt manuel. Unipolaire, DEL/LFC 600W, 1800W à incandescence/halogène, 1200VA magnétique à basse tension/électronique à basse tension/fluorescent, ventilateur/moteur ½ HP/9,8 A, 15A résistif. Peut être installé avec ou sans fil neutre, plaque murale vendue séparément - Blanc
- PRATIQUE – Remplacez votre interrupteur mural actuel par une minuterie à rebours pour automatiser les charges de ventilateur/moteur et l'éclairage.