Interrupteur-minuterie à rebours intramural Decora 4 heures, 20A, ventilateur/moteur 1 HP/16 A, unipolaire/plusieurs voies/plusieurs minuteries
DT204-1LW
Cet interrupteur-minuterie à rebours de 4 heures comporte 5 boutons avec des options de délai préréglé de 30 minutes, 1 heure, 2 heures et 4 heures et d’un bouton d’arrêt manuel. La plus grande capacité de charge permet d'accueillir des appareils et des ventilateurs de plus grande ampleur. Unipolaire, multivoie avec interrupteur complémentaire DD0SR ou minuterie multiple avec deux minuteries à rebours DT204. DEL/LFC 600W, 1800W à incandescence/halogène, 1200VA magnétique à basse tension/électronique à basse tension/fluorescent, ventilateur/moteur 1 HP/16 A, 20A résistives/16 A inductives. Nécessite un fil neutre pour l’installation - Blanc