Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur-minuterie intramural Decora 12-Hour, 20A, ventilateur/moteur 1 HP/16 A, unipolaire/multidirectionnel/multitemporisateur

DT212-1LW

Cet interrupteur-minuterie de 12-Hour de Leviton est doté de cinq boutons avec des options de 2 heures, 4 heures, 8 heures et 12 heures et d’un bouton d’arrêt manuel. La plus grande capacité de charge permet d'accueillir des appareils et des ventilateurs de plus grande ampleur. Unipolaire, multivoie avec interrupteur complémentaire DD0SR ou minuterie multiple avec deux minuteries de compte à rebours DT212. DEL/LFC 600W, 1800W à incandescence/halogène, 1200VA magnétique à basse tension/électronique à basse tension/fluorescent, ventilateur/moteur 1 HP/16 A, 20A résistives/16 A inductives. Nécessite un fil neutre pour l’installation,

Code UPC : 078477264409
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit