Interrupteur-minuterie à rebours intramural Decora de 12 heures, 15A, ventilateur/moteur ½ HP/9,8 A, unipolaire
DT112-1LW
L’interrupteur-minuterie à rebours intramural Decora de 12 heures comporte cinq boutons avec des options de délai préréglé de 2 heures, 4 heures, 8 heures et 12 heures et d’un bouton d’arrêt manuel. Unipolaire, DEL/LFC 600W, 1800W à incandescence/halogène, 1200VA magnétique à basse tension/électronique à basse tension/fluorescent, ventilateur/moteur ½ HP/9,8 A, 15A résistif. Peut être installé avec ou sans fil neutre, plaque murale vendue séparément - Blanc
- PRATIQUE – Remplacez votre interrupteur mural actuel par une minuterie à rebours pour automatiser les charges de ventilateur/moteur et l'éclairage