Interrupteur-minuterie à rebours intramural Decora de 4 heures, 15A ventilateur/moteur ½ HP/9,8 A, unipolaire
DT104-1LW
L’interrupteur-minuterie à rebours intramural Decora de 4 heures comporte 5 boutons avec des options de minuterie préréglée de 30 minutes, 1 heure, 2 heures et 4 heures et d’un bouton d’arrêt manuel. Unipolaire, DEL/LFC 600W, 1800W à incandescence/halogène, 1200VA magnétique à basse tension/électronique à basse tension/fluorescent, ventilateur/moteur ½ HP/9,8 A, 15A résistif. Peut être installé avec ou sans fil neutre, plaque murale vendue séparément - Blanc
- PRATIQUE – Remplacez votre interrupteur mural actuel par une minuterie à rebours pour automatiser les charges de ventilateur/moteur et l'éclairage