Interrupteur-minuterie à rebours intramural Decora de 2 heures, 20A, ventilateur/moteur 1 HP/16 A, unipolaire/plusieurs voies/plusieurs minuteries
DT202-1LW
L'interrupteur-minuterie de 2 heures comporte 5 boutons avec des options de temps préréglé de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 2 heures et d’un bouton d’arrêt manuel. La plus grande capacité de charge permet d'accueillir des appareils et des ventilateurs de plus grande ampleur. Unipolaire, multi-voies en utilisant l'interrupteur DD0SR Companion ou minuteries multiples avec deux minuteries de compte à rebours DT202. DEL/LFC 600W, 1800W à incandescence/halogène, 1200VA magnétique à basse tension/électronique à basse tension/fluorescent, ventilateur/moteur 1 HP/16 A, 20A résistives/16 A inductives. Nécessite un fil neutre pour l’installation,