Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, montage sur luminaire, infrarouge passif, plafond élevé, 24VDC 2 lentilles interchangeables et masque d’allée, blanc

OSFHU-LTW

Commande d’éclairage pour détecteur de mouvements à montage sur luminaire surélevé, Interchangeable réglable à 360° pour plafond bas et (8 à 20 pi), Lentilles surélevées (20 à 40 pi), Masque d’allée, Technologie à infrarouge passif, 24VDC.c. Raccord fileté avec système d'enclenchement rapide, Allumage instantané, Retour au dernier état après une panne de courant, Gain d'autoréglage de la sensibilité avec augmentation de la température, Protection contre les fausses détections, Témoin à DEL verte ultra lumineuse. Conforme à la norme USMCA. Qualité commerciale - Blanc, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme

Couleur : blanc

Code UPC : 078477354308
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit